ファクトリーサプライ用品技術窓口

MATERAN ミラクルパッチ 10KG NO76082
  • MATERAN ミラクルパッチ 10KG

MATERAN ミラクルパッチ 10KG

通常単価(税別)
2,230
税込単価
2,453
通常出荷日:2日目

【特長】・従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。・雨天の環境、水溜まりの状...

詳細を確認
  • クリア
  • トラスココード
    106-4502
  • JANコード
    4975160101736
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤
  • 容量(kg)
    10
  • 施工面積([[M2]])
    3cm厚:0.15[[M2]]、5cm厚:0.1[[M2]]

ご注意

  • 転圧のみで締め固まります。
  • 施工厚さの30%程度盛り上げて敷き均して、転圧するのが最適です。
  • 材料転圧しづらい場合、十分な強度が得られない場合があります。(施工深さ浅い場合や、施工面積が広い場合など)
  • マイナス5度での水使用してください。

型番:

NO76082
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO76082の仕様・寸法情報

クリア
トラスココード
106-4502
JANコード
4975160101736
質量(g)
10000.0
材質1
アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤
容量(kg)
10
施工面積([[M2]])
3cm厚:0.15[[M2]]、5cm厚:0.1[[M2]]
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO76082
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,230
( 2,453 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。
・雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。
・冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。
・転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。
・1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。
・揮発性成分が含まれておりません。
【用途】
・道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に
・路面陥没部の修繕に
・工場・倉庫の場内路面メンテナンスに
・公共道路パトロール、維持管理に
【材質】
・アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤

ご注意

  • 転圧のみで締め固まります。
  • 施工厚さの30%程度盛り上げて敷き均して、転圧するのが最適です。
  • 材料転圧しづらい場合、十分な強度が得られない場合があります。(施工深さ浅い場合や、施工面積が広い場合など)
  • マイナス5度での水使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MATERAN ミラクルパッチ 10KGの型番NO76082のページです。 型番NO76082に関する仕様情報を記載しております。
MATERAN ミラクルパッチ 10KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MATERAN ミラクルパッチ 10KG
デブコン フロアパッチFC 10lbセット
TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)
塗床補修カートリッジ プラントリペア キズパッチ
プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン
5g・10ml 多用途型造形補修剤セット
メーカートーヨーマテランITWタイムケミカルABC商会ABC商会エスコ
通常価格2,23024,5698,5176,4858,5941,600
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目1日目
クリア-その他---
トラスココード106-4502-----
JANコード4975160101736-----
質量(g)10000.0-----
材質1アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト