17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤヨイ アミノール2kg NO711-502

ヤヨイ アミノール2kg

通常単価(税別)
789
税込単価
868
通常出荷日:4日目

【特長】・室内空気を汚染する揮発性有機化合物(V.O.C)を発生しません。・保存剤は食品・化粧品用保存...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4964191613592
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    748-0482
  • 材質1
    主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂

型番:

NO711-502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO711-502の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4964191613592
質量(g)
2000.0
トラスココード
748-0482
材質1
主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO711-502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内空気を汚染する揮発性有機化合物(V.O.C)を発生しません。
・保存剤は食品・化粧品用保存剤を使用しています。
【用途】
・壁紙施工用でん粉系接着剤に。
【商品仕様】
・パック入
・JANコード:4964191613592
・トラスココード:748-0482
・質量:2kg
【材質/仕上】
・主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤヨイ アミノール2kgの型番NO711-502のページです。 型番NO711-502に関する仕様情報を記載しております。
ヤヨイ アミノール2kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤヨイ アミノール2kg
ヤヨイ アミノール18kg
ヤヨイ アミノール5kg
ヤヨイ アミノール350g
ヤヨイ ル-アマイルド2kg
ヤヨイ プライマーK3kg
メーカーヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学
通常価格7894,4611,9072487303,450
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品種類接着剤1液タイプ-接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
JANコード496419161359249641916140184964191613677496419161362249641916136084964191614049
質量(g)2000.0180005000.0350.0002000.03000.0
トラスココード748-0482748-0041748-0059748-0491748-0466748-0083
材質1主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂主成分:酢酸ビニル樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト