ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャーピー ナイロンガン NO63202
  • シャーピー ナイロンガン

シャーピー ナイロンガン

通常単価(税別)
1,322
税込単価
1,454
通常出荷日:4日目

【特長】・ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用しているので、軽量で強靱です・タレ止め機能...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • トラスココード
    816-5934
  • JANコード
    4989097632027
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    ガラス繊維強化ナイロン製
  • 商品種類詳細
    コーキングガン

ご注意

  • カートリッジ専用
  • カートリッジ専用

型番:

NO63202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO63202の仕様・寸法情報

商品種類
その他
トラスココード
816-5934
JANコード
4989097632027
質量(g)
320.000
材質1
ガラス繊維強化ナイロン製
商品種類詳細
コーキングガン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO63202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,322
( 1,454 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用しているので、軽量で強靱です
・タレ止め機能付です
【用途】
・カートリッジタイプのシーリング材の充てん用
【商品仕様】
・全長×全高×全幅(mm):340×200×60
・シャープ シャーピー ナイロンガン
・JANコード:4989097632027
・トラスココード:816-5934
・質量:320g
【材質/仕上】
・ガラス繊維強化ナイロン製

ご注意

  • カートリッジ専用
  • カートリッジ専用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーピー ナイロンガンの型番NO63202のページです。 型番NO63202に関する仕様情報を記載しております。
シャーピー ナイロンガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーピー ナイロンガン
シャープ シャーピー スケルトンガン
シャーピー ホタルコーク
シャープ シャーピー パウチエコガン
シャーピー ユセイP
シャーピー ペイントアクリル
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格1,3226,8876,3161,605624472
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品種類その他その他-その他--
トラスココード816-5934125-9722102-5064858-5904816-5942816-5941
JANコード498909763202787115950084714989097030663498909763203449890970010144989097050029
質量(g)320.000770.000337.000580.000413.000495.000
材質1ガラス繊維強化ナイロン製スチール×高耐久エポキシ塗装1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材本体筒:ポリプロピレン・トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック1成分形油性コーキング材 皮膜形成型1成分形アクリル系シーリング材 乾燥硬化型ノンブリードタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト