17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS セフティグラスクリアー NO6156

GS セフティグラスクリアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,449
税込単価
1,594

【特長】・耳掛けタイプの安全メガネです。【用途】・作業時の安全確保に。【商品仕...

詳細情報を確認する

型番:

NO6156
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    NO6156の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO6156
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,449
    ( 1,594 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耳掛けタイプの安全メガネです。
    【用途】
    ・作業時の安全確保に。
    【商品仕様】
    ・耳掛けタイプ
    ・JANコード:4951167661565
    ・トラスココード:853-7151
    ・質量:67g
    【材質/仕上】
    ・本体:プラスチック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GS セフティグラスクリアーの型番NO6156のページです。 型番NO6156に関する仕様情報を記載しております。
    GS セフティグラスクリアーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GS セフティグラスクリアー
    二眼型セーフティグラス GS-70
    GS 農作業用メガネ・ハード
    セーフティゴーグル用替レンズ GS-900
    GS 農作業用アミメガネ
    セーフティゴーグル用替レンズ GS-54用
    メーカーGS(キンボシ)トラスコ中山GS(キンボシ)トラスコ中山GS(キンボシ)トラスコ中山
    通常価格1,4491,8171,0981,010 -2,380975 -
    通常出荷日5日目1日目5日目1日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました