17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS 農作業用メガネ・ハード NO6150

GS 農作業用メガネ・ハード

通常単価(税別)
1,098
税込単価
1,208
通常出荷日:5日目

【特長】・バンドタイプの安全メガネです。・通常の眼鏡をかけたままでも装着できます。【用途】・作業時の安...

詳細を確認

    型番:

    NO6150
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO6150の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO6150
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,098
    ( 1,208 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バンドタイプの安全メガネです。
    ・通常の眼鏡をかけたままでも装着できます。
    【用途】
    ・作業時の安全確保に。
    【商品仕様】
    ・農作業用メガネ・ハード
    ・JANコード:4951167661503
    ・トラスココード:853-7150
    ・質量:75g
    【材質/仕上】
    ・フレーム:PVC
    ・レンズ:PC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GS 農作業用メガネ・ハードの型番NO6150のページです。 型番NO6150に関する仕様情報を記載しております。
    GS 農作業用メガネ・ハードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GS 農作業用メガネ・ハード
    GS 農作業用アミメガネ
    ハードグラス用ケース
    UVEX 保護メガネ用ハードケース
    セーフティゴーグル用替レンズ GS-54用
    セーフティゴーグル用替レンズ GS-110用
    メーカーGS(キンボシ)GS(キンボシ)TJMデザインタジマツールUVEXトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,0982,3801,5332,592975 -849 -
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト