17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ 立カラン締め NO6030

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ 立カラン締め

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO6030

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フォーク先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。
【用途】
・立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットおよび接続用フクロナットの締め付け・取り外しに使用します。
【商品仕様】
・立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナット、接続用フクロナットの締付け・取外し工具
・ハンドルの六角スパナは対辺12mmです
・JANコード:4972353603008
・トラスココード:807-3004
・質量:500.0g
【材質/仕上】
・鋳鉄

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト