ファクトリーサプライ用品技術窓口

勝星 コットンセーム L

通常単価(税別)
367
税込単価
404
通常出荷日:4日目

【特長】・吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。・立体に縫製してある手袋です。【用途】・軽作業。・ド...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    スムス
  • 仕様
    マチアリ
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4972966602016
  • トラスココード
    820-0097
  • 質量(g)
    25
  • 材質1
    繊維部:綿
  • 手のひら周り(cm)
    8.5
  • 中指長さ(cm)
    9.5
  • リストカラー
    ホワイト
  • 厚さ(mm)
    5
  • 全長(cm)
    23
  • ホワイト

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

型番:

NO602016
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

勝星 コットンセーム L 製品特長・仕様

NO602016の仕様・寸法情報

使用用途
品質管理用
商品タイプ
スムス
仕様
マチアリ
サイズ
L
JANコード
4972966602016
トラスココード
820-0097
質量(g)
25
材質1
繊維部:綿
手のひら周り(cm)
8.5
中指長さ(cm)
9.5
リストカラー
ホワイト
厚さ(mm)
5
全長(cm)
23
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO602016
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
367
( 404 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
・立体に縫製してある手袋です。
【用途】
・軽作業。
・ドライブ。
【商品仕様】
・手袋:白
・勝星 コットンセーム L
・JANコード:4972966602016
・トラスココード:820-0097
・質量:25g
【材質/仕上】
・手袋:綿

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

勝星 コットンセーム Lの型番NO602016のページです。 型番NO602016に関する仕様情報を記載しております。
勝星 コットンセーム Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
勝星 コットンセーム L
勝星 コットンセーム M
勝星 日本一 12ソウ
勝星 KSゴールド 男性用
のびのびマジック手袋指切ボツなし
コットンセームS.O
メーカー勝星産業勝星産業勝星産業勝星産業勝星産業コーコス信岡
通常価格367372623164170 -323
通常出荷日4日目6日目6日目6日目1日目〜3日目
使用用途品質管理用品質管理用作業用作業用-作業用
商品タイプスムススムス軍手軍手--
仕様マチアリマチアリ----
サイズLMフリーLフリー-
JANコード4972966602016497296660202349729668800874972966601552--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト