17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機 No.5010~No.5050

通常単価(税別)
2,92010,258
税込単価
3,21211,284
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています。【用...

詳細を確認
  • 材質1
    ベルト:超強力ポリエステル繊維
  • 材質2
    ラチェット:スチール
  • タイプ
    ラチェットバックル式
  • ベルト長さ(m)固定側
    1
  • 両端形状
    アイ形
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

両端アイ形

  • 運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。
  • 荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
  • 超強力ポリエステル繊維使用
型番固定側ベルト長さ調節側ベルト長さ最大使用力備考
NO-5010-3M25mm幅1m3m1.25kN
(127kg)
ドロップストッパー付き
NO-5030-4M35mm幅4m5kN
(509kg)
NO-5050-5M50mm幅5m10kN
(1,010kg)
ラチェットハンドル部ワイドタイプ
ドロップストッパー付き
ベルト荷締機 No.5010~No.5050 仕様

ドロップストッパーとは、トラックのひっかけ部分からベルト荷締機のアイ部が外れないようにするためのゴム製の外れ止め部品です。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • 全長(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ベルト長さ(m)巻取側

全長(m)

最小発注数量
0.27
4962087700104
851-9562
430.000
3
4
1個
0.509
4962087700135
851-9563
1400.0
4
5
1個
1.01
4962087700159
851-9564
2100.0
5
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,920
( 3,212 )
4日目
6,707
( 7,378 )
5日目
10,258
( 11,284 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています。
【用途】
・運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束の作業
【材質】
・ベルト:超強力ポリエステル繊維
・ラチェット:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 No.5010~No.5050のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機 No.5010~No.5050
両端フック金具付き
トラックレール用 ラチェットハンドル部ワイドタイプ
両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅
エンドレスタイプ
トラックレール用先端金具
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格2,920-2,727 -10,519 -2,873 -3,343 -1,369 -
通常出荷日4日目〜4日目〜6日目〜4日目9日目1日目
材質1ベルト:超強力ポリエステル繊維ラチェット:鉄ラチェット:鉄ラチェット:鉄ラチェット:鉄-
材質2ラチェット:スチールベルト:超強力ポリエステル繊維ベルト:超強力ポリエステル繊維ベルト:超強力ポリエステル繊維ベルト:超強力ポリエステル繊維フック・バックル:スチール
タイプラチェットバックル式完成品完成品完成品完成品-
ベルト長さ(m)固定側1-----
両端形状アイ形-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト