ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン

ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン NO402-061
通常単価(税別)
21,258
税込単価
23,384
通常出荷日:4日目

【特長】・長期使用に耐える弾力性効果と耐重圧性に優れています。【用途】・各種施設の玄関・エントランス等...

詳細を確認
  • 間口x奥行(mm)/注文時明記願います。

型番:

NO402-061
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO402-061の仕様・寸法情報

JANコード
4964079007451
トラスココード
802-0089
質量(g)
4500
材質1
エチレン酢酸ビニール

商品情報

商品仕様

・色:緑
・材質:エチレン酢酸ビニール

型番リスト

表示件数
型番
NO402-061
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,258
( 23,384 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期使用に耐える弾力性効果と耐重圧性に優れています。
【用途】
・各種施設の玄関
・エントランス等
【商品仕様】
・価格は最大サイズ平米計算高さ(mm)/16質量(kg/平米):約4.5
・ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン
・JANコード:4964079007451
・トラスココード:802-0089
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・エチレン酢酸ビニール

ご注意

  • 間口x奥行(mm)/注文時明記願います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーンの型番NO402-061のページです。 型番NO402-061に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン
ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算
ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格21,25838,64221,257539103,747539
通常出荷日4日目18日目4日目4日目7日目4日目
JANコード496407900745149640790199664964079008014496407902646949640790055874964079026476
トラスココード802-0089802-1060802-1084802-1093802-1054802-1094
質量(g)450012100.0400010516000.0105
材質1エチレン酢酸ビニールオールアルミニウムエチレン酢酸ビニールエチレン酢酸ビニールステンレスエチレン酢酸ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト