ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

RELIEF ダイヤビット5本組

RELIEF ダイヤビット5本組 NO28553
通常単価(税別)
1,463
税込単価
1,609
通常出荷日:7日目

【特長】・電動ミニルーターなどに取付けて、金属や非鉄金属、ガラスなどの文字彫刻や模様入れの精密研磨がで...

詳細を確認

型番:

NO28553
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO28553の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO28553
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,463
( 1,609 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ミニルーターなどに取付けて、金属や非鉄金属、ガラスなどの文字彫刻や模様入れの精密研磨ができるセットです。
【用途】
・金属、非鉄金属、石材、ガラスなどの研磨、文字彫刻、模様彫りなどの精密加工に。
【商品仕様】
・粒度:#180
・粒度:#180
・軸径(φmm):2.35
・最高許容回転数(min-1):30000
・ケース入
・JANコード:4948953285531
・トラスココード:853-5808
・質量:13.3g
【材質/仕上】
・砥材:電着ダイヤモンド
【セット内容/付属品】
・φ2.0mmダイヤモンド砥石5本

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ダイヤビット5本組の型番NO28553のページです。 型番NO28553に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF ダイヤビット5本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ダイヤビット5本組
ダイヤモンドバー5本組セット
インターナルバー5本組セット(ボラゾン)
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドバー8本組セット
メーカーイチネンアクセストラスコ中山トラスコ中山ツボサンアズワントラスコ中山
通常価格1,46310,1433,783460 -3,5107,553
通常出荷日7日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト