17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイントコ-クAD  NO230-110
  • ジョイントコ-クAD

ジョイントコ-クAD

通常単価(税別)
622
税込単価
684
通常出荷日:6日目

【特長】・吐出性が良く、作業性に優れています。・乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています...

詳細を確認
  • グリーン
  • 色詳細
    ダークグリーン
  • トラスココード
    748-0172
  • JANコード
    4964191612588
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    主成分:変性アクリル樹脂
  • 容量(g)
    500

型番:

NO230-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO230-110の仕様・寸法情報

グリーン
色詳細
ダークグリーン
トラスココード
748-0172
JANコード
4964191612588
質量(g)
500.000
材質1
主成分:変性アクリル樹脂
容量(g)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO230-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
622
( 684 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出性が良く、作業性に優れています。
・乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。
・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。
【用途】
・天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓まわりのコーキングに。
・クロス・塗料の剥がれ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイントコ-クAD の型番NO230-110のページです。 型番NO230-110に関する仕様情報を記載しております。
ジョイントコ-クAD のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントコ-クAD
ジョイントコ-クACH
ジョイントコ-クAN
ジョイントコ-クAW
ジョイントコ-クAL
330ml 油性ブチルコーク
メーカーヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学エスコ
通常価格622653607629622915
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
グリーン--グレー
色詳細ダークグリーンチェリーブラウンナチュラルブラウン---
トラスココード748-0172748-0423748-0377---
JANコード496419161258849641916161354964191616081---
質量(g)500.000500.000500.000500.000500.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト