17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤヨイ プライマーK3kg NO227-002
  • ヤヨイ プライマーK3kg

ヤヨイ プライマーK3kg

通常単価(税別)
3,450
税込単価
3,795
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた内部浸透性があり、下地の吸水性を抑えます。・アルコール系で、強い耐水皮膜を作ります。【...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 透明
  • JANコード
    4964191614049
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    748-0083
  • 材質1
    主成分:酢酸ビニル樹脂
  • 容量(kg)
    3

型番:

NO227-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO227-002の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
透明
JANコード
4964191614049
質量(g)
3000.0
トラスココード
748-0083
材質1
主成分:酢酸ビニル樹脂
容量(kg)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO227-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた内部浸透性があり、下地の吸水性を抑えます。
・アルコール系で、強い耐水皮膜を作ります。
【用途】
・粉ふきモルタル、プラスター、しっくい、硅酸カルシウム板、水性ペンキ、砂壁などのシーラーとしてのご使用に。
・パーテーションなどへの接着性向上のシーラーとしてのご使用に。
【商品仕様】
・缶入
・JANコード:4964191614049
・トラスココード:748-0083
・質量:3kg
【材質/仕上】
・主成分:酢酸ビニル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤヨイ プライマーK3kgの型番NO227-002のページです。 型番NO227-002に関する仕様情報を記載しております。
ヤヨイ プライマーK3kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤヨイ プライマーK3kg
ヤヨイ 完熟糊 3kg
ヤヨイ アミノール2kg
ヤヨイ アミノール18kg
ヤヨイ アミノール5kg
ヤヨイ 完熟糊 1kg
メーカーヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学
通常価格3,4501,4637894,4611,907588
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
透明-----
JANコード496419161404949641916137454964191613592496419161401849641916136774964191613752
質量(g)3000.03000.02000.0180005000.01000.0
トラスココード748-0083747-9999748-0482748-0041748-0059748-0016

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト