17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤヨイ 完熟糊 1kg NO213-014

ヤヨイ 完熟糊 1kg

通常単価(税別)
588
税込単価
647
通常出荷日:4日目

【特長】・室内空気を汚染する揮発性有機化合物(V.O.C)を発生しません。・保存剤は食品・化粧品用保存...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4964191613752
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    748-0016
  • 材質1
    主成分:でん粉

型番:

NO213-014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO213-014の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4964191613752
質量(g)
1000.0
トラスココード
748-0016
材質1
主成分:でん粉
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO213-014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内空気を汚染する揮発性有機化合物(V.O.C)を発生しません。
・保存剤は食品・化粧品用保存剤を使用しています。
・そのまま使えるノン希釈タイプです。
【用途】
・襖紙・障子紙用でん粉系接着剤に。
【商品仕様】
・箱入
・JANコード:4964191613752
・トラスココード:748-0016
・質量:1kg
【材質/仕上】
・主成分:でん粉

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤヨイ 完熟糊 1kgの型番NO213-014のページです。 型番NO213-014に関する仕様情報を記載しております。
ヤヨイ 完熟糊 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤヨイ 完熟糊 1kg
ヤヨイ 完熟糊 3kg
完熟糊 18kg
ヤヨイ アミノール2kg
ヤヨイ アミノール18kg
ヤヨイ アミノール5kg
メーカーヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学
通常価格5881,4635,2927894,4611,907
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-接着剤1液タイプ
JANコード496419161375249641916137454964191614025496419161359249641916140184964191613677
質量(g)1000.03000.0180002000.0180005000.0
トラスココード748-0016747-9999747-9981748-0482748-0041748-0059
材質1主成分:でん粉主成分:でん粉主成分:でん粉主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト