17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤヨイ 完熟糊 3kg NO213-013

ヤヨイ 完熟糊 3kg

通常単価(税別)
1,463
税込単価
1,609
通常出荷日:4日目

【特長】・室内空気を汚染する揮発性有機化合物(V.O.C)を発生しません。・保存剤は食品・化粧品用保存...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4964191613745
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    747-9999
  • 材質1
    主成分:でん粉

型番:

NO213-013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO213-013の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4964191613745
質量(g)
3000.0
トラスココード
747-9999
材質1
主成分:でん粉
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO213-013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,463
( 1,609 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内空気を汚染する揮発性有機化合物(V.O.C)を発生しません。
・保存剤は食品・化粧品用保存剤を使用しています。
・そのまま使えるノン希釈タイプです。
【用途】
・襖紙・障子紙用でん粉系接着剤に。
【商品仕様】
・箱入
・JANコード:4964191613745
・トラスココード:747-9999
・質量:3kg
【材質/仕上】
・主成分:でん粉

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤヨイ 完熟糊 3kgの型番NO213-013のページです。 型番NO213-013に関する仕様情報を記載しております。
ヤヨイ 完熟糊 3kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤヨイ 完熟糊 3kg
ヤヨイ 完熟糊 1kg
完熟糊 18kg
ヤヨイ プライマーK3kg
ヤヨイ アミノール2kg
ヤヨイ アミノール18kg
メーカーヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学ヤヨイ化学
通常価格1,4635885,2923,4507894,461
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-
JANコード496419161374549641916137524964191614025496419161404949641916135924964191614018
質量(g)3000.01000.0180003000.02000.018000
トラスココード747-9999748-0016747-9981748-0083748-0482748-0041
材質1主成分:でん粉主成分:でん粉主成分:でん粉主成分:酢酸ビニル樹脂主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト