(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS 闘虎青紙2号片刃薄鎌195丸

GS 闘虎青紙2号片刃薄鎌195丸
通常単価:
1,721
通常出荷日:
5日目

【特長】
・最高級刃物鋼を使用した鎌です。
【用途】
・やわらかい草刈り用。
【商品仕様】
・全長(mm):420
・刃渡り(mm):175
・刃渡り(mm):175
・頭部を薄く鍛造
・JANコード:4951167615254
・トラスココード:868-2961
・質量:200g
【材質/仕上】
・刃部:安来鋼青紙2号

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO1525

型番
NO1525
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,721円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

GS 闘虎青紙2号片刃薄鎌195丸の型番NO1525のページです。
型番NO1525に関する仕様情報を記載しております。

NO1525で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

GS 闘虎青紙2号片刃薄鎌195丸のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)