ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワイドすき間モヘヤシール【100個入り】

ワイドすき間モヘヤシール NO15060
  • ワイドすき間モヘヤシール
通常単価(税別)
870
税込単価
957
通常出荷日:5日目

【特長】・復元力に優れているので、長い期間安定した性能を保ちます。・緻密で弾力性に富む毛足が、不均等な...

詳細を確認
  • 使用用途によりますが、一般的にはすき間サイズ+1mm~2mmのモヘアを推奨いたします。

型番:

NO15060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

NO15060の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
2
テープ厚(mm)
6
両面タイプ
グレー
JANコード
4562144560049
トラスココード
817-2810
厚さ(mm)
6
質量(g)
5.000
材質1
毛部:ポリプロピレン●ベース部:ポリプロピレン●粘着材:アクリル系両面テープ、一部合成ゴム系粘着材
基材詳細
毛部:ポリプロピレン+ベース部:ポリプロピレン
粘着剤詳細
アクリル系両面テープ+一部合成ゴム系粘着材
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NO15060
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・復元力に優れているので、長い期間安定した性能を保ちます。
・緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。高い品質のモヘア型緩衝材です。
【用途】
・室内建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和に。
・あらゆる箇所のすき間塞ぎ、気密性UP、遮光、防虫に。

ご注意

  • 使用用途によりますが、一般的にはすき間サイズ+1mm~2mmのモヘアを推奨いたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドすき間モヘヤシールの型番NO15060のページです。 型番NO15060に関する仕様情報を記載しております。
ワイドすき間モヘヤシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドすき間モヘヤシール
ジャンボすき間モヘヤシール
開き戸すき間シールゴールド
ボンド 気密防水テープ WF420A
建築用ブチルゴム系防水テープ WF414Z(両面タイプ)
気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面
メーカー槌屋槌屋槌屋コニシコニシ光洋化学
通常価格8701,0881,2101,264896 -856
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目〜1日目
テープ長さ(m)22-202020
テープ厚(mm)620-0.260.40.23
両面タイプ
グレーブラウン-ブラックブラックブラック
JANコード456214456004945621445600874562144560506---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト