ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)【5個入り】

  • 商品タイプ
    腕カバー
  • サイズ
    フリー
  • 厚み (mm)
    約1.35
  • 幅 (cm)
    10
  • 長さ (cm)
    40
  • JANコード
    4907026014706
  • トラスココード
    857-6015
  • 質量(g)
    283.500
  • 材質1
    超高強力ポリエチレン繊維
  • 黒杢
  • 耐切創レベル
    2/A
  • 腕周り(下部)(cm)
    16.5
  • 腕周り(上部)(cm)
    16.5
  • 手首幅(cm)
    8.25

型番:

NO147
解除
    数量:
    パック (5個入り)

    NO147の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    腕カバー
    サイズ
    フリー
    厚み(mm)
    約1.35
    幅(cm)
    10
    長さ(cm)
    40
    JANコード
    4907026014706
    トラスココード
    857-6015
    質量(g)
    283.500
    材質1
    超高強力ポリエチレン繊維
    黒杢
    耐切創レベル
    2/A
    腕周り(下部)(cm)
    16.5
    腕周り(上部)(cm)
    16.5
    手首幅(cm)
    8.25
    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO147
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,270
    ( 7,997 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた耐切創性、低発塵性を持つ超高強力ポリエチレン繊維を使用した腕カバーです。
    ・アラミド繊維のように紫外線による変色などがありません。
    ・黒杢編のため汚れが目立ちません。
    ・ロングタイプです。
    【用途】
    ・ガラス基板取り扱い。
    ・自動車工業関連、精密機械工業、アルミサッシ組立、エンジン組立、金属加工、刃物の取り扱い、食品加工。
    【商品仕様】
    ・色:黒杢
    ・サイズ:フリー
    ・幅(cm):10
    ・長さ(cm):40
    ・厚さ(mm):約1.35
    ・耐切創レベル:3(EN388)
    ・10ゲージ
    ・JANコード:4907026014706
    ・トラスココード:857-6015
    ・質量:283.5g
    【材質/仕上】
    ・超高強力ポリエチレン繊維

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)の型番NO147のページです。 型番NO147に関する仕様情報を記載しております。
    トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)
    トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)
    トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)
    トワロン ポリエチレン腕カバー(5組入)
    腕カバー 1双入
    トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット
    メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)トラスコ中山東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格7,2704,1947,08145133610,102
    通常出荷日2日目6日目6日目5日目1日目7日目
    商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー---
    サイズフリー-----
    厚み(mm)約1.35約1.3約1.3---
    幅(cm)101010---
    長さ(cm)401740---

    耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました