17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入) NO138

トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)【5個入り】

通常単価(税別)
4,194
税込単価
4,613
通常出荷日:6日目

【特長】・優れた耐切創性、低発塵性を持つ超高強力ポリエチレン繊維を使用した腕カバーです。・アラミド繊維...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 厚み (mm)
    約1.3
  • 幅 (cm)
    10
  • 長さ (cm)
    17
  • トラスココード
    857-6014
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    超高強力ポリエチレン繊維
  • 黒杢
  • 耐切創レベル
    2/A

型番:

NO138
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

NO138の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
厚み(mm)
約1.3
幅(cm)
10
長さ(cm)
17
トラスココード
857-6014
質量(g)
170.000
材質1
超高強力ポリエチレン繊維
黒杢
耐切創レベル
2/A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO138
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,194
( 4,613 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐切創性、低発塵性を持つ超高強力ポリエチレン繊維を使用した腕カバーです。
・アラミド繊維のように紫外線による変色などがありません。
・黒杢編のため汚れが目立ちません。
・ショートタイプです。
【用途】
・ガラス基板取り扱い、自動車工業関連、精密機械工業、アルミサッシ組立、エンジン組立、金属加工、刃物の取り扱い、食品加工。
【商品仕様】
・色:黒杢
・幅(cm):10.0
・長さ(cm):17.0
・厚み:約1.3mm
・ゲージ:10ゲージ
・耐切創レベル3(EN388)
・トラスココード:857-6014
・質量:170g
【材質/仕上】
・超高強力ポリエチレン繊維

商品担当おすすめ

  • 3層サージカルマスク 画像

    ミスミ

    3層サージカルマスク

    まとめ買いが大変お得!医療機関で生まれた抜群のフィット感を誇る優れた液体防護性サージカルマスク。

  • 続服 9000 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)の型番NO138のページです。 型番NO138に関する仕様情報を記載しております。
トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)
トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)
トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)
トワロン ポリエチレン腕カバー(5組入)
腕カバー 1双入
トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)トラスコ中山東和コーポレーション(トワロン)
通常価格4,1947,2707,08145133610,102
通常出荷日6日目2日目6日目5日目1日目7日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー---
厚み(mm)約1.3約1.35約1.3---
幅(cm)101010---
長さ(cm)174040---
トラスココード857-6014857-6015857-6013---

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト