17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入) NO137

トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)【5個入り】

通常単価(税別)
7,081
税込単価
7,789
通常出荷日:6日目

【特長】・優れた耐切創性、低発塵性を持つ超高強力ポリエチレン繊維を使用した腕カバーです。・親指にかける...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 厚み (mm)
    約1.3
  • 幅 (cm)
    10
  • 長さ (cm)
    40
  • JANコード
    4907026013709
  • トラスココード
    857-6013
  • 質量(g)
    310.000
  • 材質1
    超高強力ポリエチレン繊維
  • 黒杢
  • 耐切創レベル
    2/A

型番:

NO137
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

NO137の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
厚み(mm)
約1.3
幅(cm)
10
長さ(cm)
40
JANコード
4907026013709
トラスココード
857-6013
質量(g)
310.000
材質1
超高強力ポリエチレン繊維
黒杢
耐切創レベル
2/A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO137
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,081
( 7,789 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐切創性、低発塵性を持つ超高強力ポリエチレン繊維を使用した腕カバーです。
・親指にかける紐がついているため、腕カバーのズレ上がりを防ぎます。
【用途】
・ガラス基板取り扱い、自動車工業関連、精密機械工業、アルミサッシ組立、エンジン組立、金属加工、刃物の取り扱い、食品加工。
【商品仕様】
・色:黒杢
・幅(cm):10.0
・長さ(cm):40.0
・厚み:約1.3mm
・ゲージ:10ゲージ
・耐切創レベル3(EN388)
・JANコード:4907026013709
・トラスココード:857-6013
・質量:310g
【材質/仕上】
・超高強力ポリエチレン繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)の型番NO137のページです。 型番NO137に関する仕様情報を記載しております。
トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)
トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)
トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)
トワロン ポリエチレン腕カバー(5組入)
耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入
腕カバー 1双入
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,0816,9234,1944511,120 -336
通常出荷日6日目2日目6日目5日目1日目1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー---
厚み(mm)約1.3約1.35約1.3---
幅(cm)101010---
長さ(cm)404017---
JANコード49070260137094907026014706----

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト