17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャープ シャーピー スケルトンガン NO00847
  • シャープ シャーピー スケルトンガン

シャープ シャーピー スケルトンガン

通常単価(税別)
6,887
税込単価
7,576
通常出荷日:4日目

【特長】・スチール製で強靱です。・カートリッジ部分が回転するので施工がしやすく、スムーズな打ち出しがで...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • トラスココード
    125-9722
  • JANコード
    8711595008471
  • 質量(g)
    770.000
  • 材質1
    スチール×高耐久エポキシ塗装
  • 商品種類詳細
    コーキングガン

型番:

NO00847
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO00847の仕様・寸法情報

商品種類
その他
トラスココード
125-9722
JANコード
8711595008471
質量(g)
770.000
材質1
スチール×高耐久エポキシ塗装
商品種類詳細
コーキングガン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO00847
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,887
( 7,576 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製で強靱です。
・カートリッジ部分が回転するので施工がしやすく、スムーズな打ち出しができます。
【用途】
・カートリッジタイプのシーリング材の充てん用。
【商品仕様】
・全長×全高×全幅(mm):350×210×60
・シャープ シャーピー スケルトンガン
・JANコード:8711595008471
・トラスココード:125-9722
・質量:770g
【材質/仕上】
・スチール×高耐久エポキシ塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープ シャーピー スケルトンガンの型番NO00847のページです。 型番NO00847に関する仕様情報を記載しております。
シャープ シャーピー スケルトンガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープ シャーピー スケルトンガン
シャーピー ナイロンガン
シャープ シャーピー パウチエコガン
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml
シャーピー ホタルコーク
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格6,8871,3221,6058008376,316
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品種類その他その他その他---
トラスココード125-9722816-5934858-5904102-5063102-5067102-5064
JANコード871159500847149890976320274989097632034498909794102049890979410134989097030663
質量(g)770.000320.000580.000290.000290.000337.000
材質1スチール×高耐久エポキシ塗装ガラス繊維強化ナイロン製本体筒:ポリプロピレン・トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック1成分形変成シリコーン系シーリング材1成分形変成シリコーン系シーリング材1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト