17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60° NO.ISO-160

フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

通常単価(税別)
6,800
税込単価
7,480
通常出荷日:4日目

【特長】・一般ねじのピッチを測定するゲージです。【用途】・測定に【商品仕様】・0.6×14×32・ミリ...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    23
  • 商品タイプ
    ミリ
  • JANコード
    4560119671981
  • 質量(g)
    60.000
  • トラスココード
    838-0856
  • 材質1
    SPCC

ご注意

  • サビ

型番:

NO.ISO-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.ISO-160の仕様・寸法情報

枚数(枚)
23
商品タイプ
ミリ
JANコード
4560119671981
質量(g)
60.000
トラスココード
838-0856
材質1
SPCC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.ISO-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800
( 7,480 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般ねじのピッチを測定するゲージです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・ミリ用60°ピッチサイズ:0.2~6.0mm
・23枚組
・フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°
・JANコード:4560119671981
・トラスココード:838-0856
・質量:60g
【材質/仕上】
・SPCC

ご注意

  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°の型番NO.ISO-160のページです。 型番NO.ISO-160に関する仕様情報を記載しております。
フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°
フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格6,8006,8006,8006,2556,5517,600
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
枚数(枚)232117282230
商品タイプミリミリミリミリミリインチ
JANコード456011967198145601196719434560119671967456011967195045601196719744560119671936
質量(g)60.00060.00050.00070.00090.00065.000
トラスココード838-0856838-0783838-0839838-0838838-0840838-0847
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト