17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホカホカイヤーカップ

ホカホカイヤーカップ

通常単価(税別)
1,624
税込単価
1,786
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘルメットに取り付けて防寒イヤーキャップとしてご利用頂けます・ボア生地は吸湿発熱効果を備えた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    イヤーマフ
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • 質量(g)
    170
  • 材質1
    ポリエチレン、アクリル、ナイロン、ポリアセタール
  • 仕様
    寒さ対策製品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4962087105046
395-1448
5個
イエロー
4962087105053
395-1456
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,624
( 1,786 )
4日目
1,624
( 1,786 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに取り付けて防寒イヤーキャップとしてご利用頂けます
・ボア生地は吸湿発熱効果を備えた東洋紡エクス[[(R)]]糸を使用しています
・通音孔を設けているので周囲の音が聞きやすくなっています
【用途】
・寒い時期の作業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホカホカイヤーカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホカホカイヤーカップ
防音イヤーマフ EP
“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)
ヘッドバンドタイプ H10A
防音イヤーマフ 2950
イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB
メーカートーヨーセフティーアズワントラスコ中山東京硝子器械アズワントラスコ中山
通常価格1,6241,480 -4,5126,25010,3003,912
通常出荷日4日目1日目1日目6日目1日目4日目
商品タイプイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフ
形状折りたたみタイプヘッドバンドタイプヘッドバンドタイプヘッドバンドタイプヘッドバンドタイプ折りたたみタイプ
質量(g)170-----
材質1ポリエチレン、アクリル、ナイロン、ポリアセタール-----
仕様寒さ対策製品-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト