17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

NO.88-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

NO.88-Tの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.88-T
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263
( 289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット取り付け用のゴーグルクリップです。
・ゴーグルをヘルメットに着用した時のバンドのずれ・外れを防止します。
・ヘルメット取り付け式ヘッドライト用ゴムバンド(25ミリ幅まで)のクリップとしても使用できます。
【用途】
・防じんメガネと保護帽併用時のゴムバンドのズレを防止。
【商品仕様】
・ミゾ付きヘルメット用。
・JANコード:4962087102137
・トラスココード:853-7337
・質量:9g
【材質/仕上】
・本体:ポリアセタール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾ付き用 2個入の型番NO.88-Tのページです。 型番NO.88-Tに関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾ付き用 2個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾ付き用 2個入
トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ あらゆるミゾ付き用 2個入
トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾなし用 2個入
トーヨーセフティ TOYO 作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO 白
作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO
自転車用ヘルメット
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格2632843015,0656,3304,046
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト