ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾなし用 2個入

通常単価(税別)
301
税込単価
331
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘルメット取り付け用のゴーグルクリップです。・ゴーグルをヘルメットに着用した時のバンドのずれ...

詳細を確認

型番:

NO.88-S
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.88-Sの仕様・寸法情報

ブラック
材質
その他
その他
オプション
サイズ(mm)
12×20×35
JANコード
4962087102144
トラスココード
828-6071
質量(g)
10.000
材質1
ポリアセタール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.88-S
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301
( 331 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット取り付け用のゴーグルクリップです。
・ゴーグルをヘルメットに着用した時のバンドのずれ・外れを防止します。
・ヘルメット取り付け式ヘッドライト用ゴムバンド(25ミリ幅まで)のクリップとしても使用できます。
【用途】
・防じんメガネと保護帽併用時のゴムバンドのズレを防止。
【商品仕様】
・幅×奥行×高さ(mm):20×12×35
・適合ヘルメット:溝付タイプ、溝なしタイプ
・JANコード:4962087102144
・トラスココード:828-6071
・質量:9g
【材質/仕上】
・ポリアセタール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾなし用 2個入の型番NO.88-Sのページです。 型番NO.88-Sに関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾなし用 2個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾなし用 2個入
トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾ付き用 2個入
トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ あらゆるミゾ付き用 2個入
トーヨーセフティ TOYO 作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO 白
トーヨーセフティ ケーボープラス イエロー シールドレンズなし
自転車用ヘルメット
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格3012632845,0651,5884,046
通常出荷日2日目1日目1日目4日目4日目1日目
ブラック---イエロー-
材質その他---ABS樹脂-
その他オプション-----
サイズ(mm)12×20×35-----
JANコード4962087102144---4962087108221-
よく一緒に購入される商品

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト