17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ ノンドリップノズルL NO.801204

ヤマダ ノンドリップノズルL

通常単価(税別)
22,301
税込単価
24,531
通常出荷日:5日目

【特長】・先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。【用途】・グリップメーター・ルブバッチメーターの...

詳細を確認

ご注意

  • L字パイプタイプ

型番:

NO.801204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.801204の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
JANコード
4945831001740
トラスココード
811-7165
質量(g)(g)
400.0
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.801204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,301
( 24,531 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。
【用途】
・グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続
・トランスミッション・デフ用
・グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
・トランスミッション・デフ用。
【商品仕様】
・接続径:R1/2
・接続径:R1/2
・トラスココード:811-7165
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • L字パイプタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマダ ノンドリップノズルLの型番NO.801204のページです。 型番NO.801204に関する仕様情報を記載しております。
ヤマダ ノンドリップノズルLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマダ ノンドリップノズルL
ヤマダ ノンドリップノズルH
ヤマダ ノンドリップノズルF
L型オイルカップ
グリースガン用ノズル
グリースポンプ用ノズル
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションエスコエスコエスコ
通常価格22,30120,15724,168420855 -1,311 -
通常出荷日5日目5日目6日目1日目1日目1日目〜
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケータールブリケーター関連品ルブリケーター関連品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード494583100174049458310109024945831010889---
トラスココード811-7165811-7164811-7146---
質量(g)(g)400.0400.0600---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト