17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アクメゲージ(29°台形ねじ用)
  • アクメゲージ(29°台形ねじ用)

アクメゲージ(29°台形ねじ用)

通常単価(税別)
6,4847,030
税込単価
7,1327,733
通常出荷日:4日目

【特長】・台形ねじ用の刃先バイト形状を確認できます。【用途】・測定に。【材質】・SPCC

詳細を確認

ご注意

  • サビ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4560119672094
60.000
838-0851
1個
4560119672100
50.000
838-0852
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,484
( 7,132 )
4日目
7,030
( 7,733 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台形ねじ用の刃先バイト形状を確認できます。
【用途】
・測定に。
【材質】
・SPCC

ご注意

  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクメゲージ(29°台形ねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクメゲージ(29°台形ねじ用)
アクメゲージ(30°台形ねじ用)
アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720
アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格6,484-7,011 -21,76220,0746,80015,111
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインチミリミリインチミリインチ
材質1SPCCSPCCSUS430SUS430SPCCSPCC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト