17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ETM クーラントジェット2シールドコレットER16C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ETM クーラントジェット2シールドコレットER16C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.706034J2

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・テーパー角度は理想的な8°を採用し、締め代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩れ剛性、把握力、精度は最高です。
・ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式にの採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。
・クーラント圧8MPaで使用可能なシーリングタイプで、しかもコレットの締まり代は1.0mmです。
・コレットチャック短面の2箇所からクーラントが刃先に供給されます。
【商品仕様】
・把握径(mm):3.0~4.0
・コレットタイプ:ER16
・JANコード:4526587095070
・トラスココード:523-4794
・質量:30g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト