ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒 NO.702320

サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒

通常単価(税別)
3,980
税込単価
4,378
通常出荷日:1日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっている...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 外形間口 (mm)
    584
  • 外形奥行 (mm)
    397
  • 外形高さ (mm)
    30
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    217-5540
  • JANコード
    4983049489141
  • 質量(g)
    495.000
  • 材質1
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • ブラック

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

NO.702320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.702320の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
外形間口(mm)
584
外形奥行(mm)
397
外形高さ(mm)
30
その他
オプション
トラスココード
217-5540
JANコード
4983049489141
質量(g)
495.000
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.702320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,980
( 4,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【用途】
・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器
【商品仕様】
・色:黒
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:584×397×30
・表面抵抗値:10[[*6]]Ω以下
・表面抵抗値:10[[*6]]Ω以下
・適応品番:NO.2017144983049NO.201112
・質量:495g
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒の型番NO.702320のページです。 型番NO.702320に関する仕様情報を記載しております。
サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒
サンコー ばんじゅうA(導電)黒
サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム
サンコー ばんじゅうH クリーム
サンコー 養鰻篭 黒
サンコー 中型ばんじゅう クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,9807,8702,3134,3663,3002,660
通常出荷日1日目4日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他導電性コンテナ----
外形間口(mm)584574----
外形奥行(mm)397388----
外形高さ(mm)30105----
その他オプション-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト