ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒 NO.701310

サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

通常単価(税別)
2,810
税込単価
3,091
通常出荷日:1日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 外形間口 (mm)
    431
  • 外形奥行 (mm)
    299
  • 外形高さ (mm)
    28
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    217-7604
  • JANコード
    4983049492493
  • 質量(g)
    325.000
  • 材質1
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • ブラック

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

NO.701310
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.701310の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
外形間口(mm)
431
外形奥行(mm)
299
外形高さ(mm)
28
その他
オプション
トラスココード
217-7604
JANコード
4983049492493
質量(g)
325.000
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.701310
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810
( 3,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器
【商品仕様】
・色:黒
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:431×299×28
・表面抵抗値:10[[*6]]Ω以下
・適応品番:NO.201611
・JANコード:4983049492493
・質量:325g
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒の型番NO.701310のページです。 型番NO.701310に関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒
サンコー サンボックス#24B(導電)黒
サンコー サンボックス#56A(導電) 黒
サンコー サンボックス#56B(導電) 黒
サンコー サンボックス#22B(導電)黒
サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,8106,81013,63812,2277,5066,587
通常出荷日1日目8日目8日目8日目4日目1日目
商品タイプその他導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナその他
外形間口(mm)431424658658606668
外形奥行(mm)299292448448369458
外形高さ(mm)2816826822512535
その他オプション----オプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト