ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス トロ箱No.70持手付 穴無 青 NO.70-B
  • リス トロ箱No.70持手付 穴無 青

リス トロ箱No.70持手付 穴無 青

通常単価(税別)
7,841
税込単価
8,625
通常出荷日:4日目

【特長】・持手金具付で扱い易いコンテナーです。【用途】・水産物の保管に最適。【商品仕様】・トロ箱No....

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • JANコード
    4938233239460
  • 質量(g)
    4280.000
  • トラスココード
    868-7061
  • 材質詳細
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。
  • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。

型番:

NO.70-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.70-Bの仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
JANコード
4938233239460
質量(g)
4280.000
トラスココード
868-7061
材質詳細
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.70-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,841
( 8,625 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持手金具付で扱い易いコンテナーです。
【用途】
・水産物の保管に最適。
【商品仕様】
・トロ箱No.70持手付穴無青
・JANコード:4938233239460
・トラスココード:868-7061
・質量:4280g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
【セット内容/付属品】
・持手金具

ご注意

  • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。
  • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス トロ箱No.70持手付 穴無 青の型番NO.70-Bのページです。 型番NO.70-Bに関する仕様情報を記載しております。
リス トロ箱No.70持手付 穴無 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス トロ箱No.70持手付 穴無 青
リス トロ箱No.30持手付 青
リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル
リス トロ箱No.25持手付 ナチュラル
リス トロ箱No.80 青
トロ箱No.140 青
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格7,8413,2703,6312,8787,67814,174
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目7日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
JANコード493823323946049382332393924938233239378493823323932349382332394914938233239514
質量(g)4280.0001960.0001960.0001920.0003350.0006500.000
トラスココード868-7061868-7058868-7059868-7057868-7063868-7054
材質詳細ポリプロピレン(PP)本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄本体:ポリプロピレン(PP)●金属部:鉄ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト