17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴグル型保護めがね レンズ一体型(通気孔付)

ゴグル型保護めがね レンズ一体型(通気孔付)

通常単価(税別)
345403
税込単価
380443
通常出荷日:2日目

【特長】・軽作業用タイプです。・スポンジトリム付です。【用途】・軽作業用【材質】・レンズ:アセテート

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    レンズ:アセテート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
-
-
廃番
5個
4984013974038
431-0489
NO66-CLAの後継品
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
2日目
403
( 443 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業用タイプです。
・スポンジトリム付です。
【用途】
・軽作業用
【材質】
・レンズ:アセテート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴグル型保護めがね レンズ一体型(通気孔付) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
強風下での作業全般
5
満足度:5.0
乾燥する冬季に強風下で作業すると、ドライアイで目にダメージを受けるため使用しています。完全に風をシャットダウンすることは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴグル型保護めがね レンズ一体型(通気孔付)
ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム
ゴグル型保護めがね 標準タイプ
ゴグル型保護めがね無気孔タイプ
YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ
ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレーム
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格345-1,7657752,1006,677247
通常出荷日2日目1日目4日目7日目1日目2日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグル-ゴーグルその他
曇り止め--
UVカット--
耐静電性---
傷防止---

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト