17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚 NO.473

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

通常単価(税別)
6,877
税込単価
7,565
通常出荷日:4日目

【特長】・一般ねじのピッチを測定するゲージです。【用途】・測定に【商品仕様】・0.6×14×32・ユニ...

詳細を確認

ご注意

  • サビ

型番:

NO.473
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.473の仕様・寸法情報

枚数(枚)
30
商品タイプ
インチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.473
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,877
( 7,565 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般ねじのピッチを測定するゲージです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・ユニファイ用60°ピッチサイズ:6~60山
・30枚組
・フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚
・JANコード:4560119671868
・トラスココード:838-0845
・質量:70g
【材質/仕上】
・SPCC

ご注意

  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚の型番NO.473のページです。 型番NO.473に関する仕様情報を記載しております。
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~84山 60°51枚
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚
フジ ピッチゲ-ジ 測定範囲4~60山 55°26枚
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格6,8777,6006,8099,4137,0465,971
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
枚数(枚)303028513426
商品タイプインチインチインチインチインチインチ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト