17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルゲージ NO.466
  • アングルゲージ

アングルゲージ

  • 測定範囲 (゜)
    1~45
  • JANコード
    4560119672292
  • 質量(g)
    140.000
  • トラスココード
    838-0843
  • 材質1
    SPCC
  • 枚数(枚)
    18

型番:

NO.466
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.466の仕様・寸法情報

測定範囲(゜)
1~45
JANコード
4560119672292
質量(g)
140.000
トラスココード
838-0843
材質1
SPCC
枚数(枚)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.466
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,143
( 15,557 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内角度検査用ゲージです。
【用途】
・測定に。
【材質】
・SPCC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルゲージの型番NO.466のページです。 型番NO.466に関する仕様情報を記載しております。
アングルゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルゲージ
角度ブロックセット
フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°
Vプーリ溝測定ゲージ
アングルゲージ(角度計)
1-45° アングルゲージ
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールトラスコ中山エスコ
通常価格14,143100,62519,13512,83611,83411,804
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
測定範囲(゜)1~45-30、60、90--1~45
JANコード456011967229245601196723154560119672339---
質量(g)140.0001060.000210---
トラスココード838-0843732-2666838-0618---
材質1SPCCSK3SK3SUS430--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました