17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製円筒スコヤ NO.411-160X600
  • 鋳鉄製円筒スコヤ

鋳鉄製円筒スコヤ

通常単価(税別)
309,503
税込単価
340,453
通常出荷日:7日目

【特長】・自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 目盛り
  • トラスココード
    838-1102
  • 長さ(mm)
    600
  • 直径(mm)
    160
  • 質量(g)
    44000.0
  • 材質1
    ミーハナイト鋳鉄
  • 形状
    円筒
  • 商品タイプ詳細
    円筒スコヤ

型番:

NO.411-160X600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.411-160X600の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
目盛り
トラスココード
838-1102
長さ(mm)
600
直径(mm)
160
質量(g)
44000.0
材質1
ミーハナイト鋳鉄
形状
円筒
商品タイプ詳細
円筒スコヤ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.411-160X600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309,503
( 340,453 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋳鉄製円筒スコヤの型番NO.411-160X600のページです。 型番NO.411-160X600に関する仕様情報を記載しております。
鋳鉄製円筒スコヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製円筒スコヤ
鋼製円筒スコヤ
パラレルブロック 鋳鉄製
精密円筒スコヤ
精密円筒スコヤ RCSシリーズ
精密円筒スコヤ CS-Fシリーズ
メーカー藤田製作所藤田製作所ユニセイキユニセイキ理研計測器新潟精機(SK)
通常価格309,503176,44241,099 -96,059 -45,626 -59,890 -
通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜3日目〜2日目
商品タイプその他その他-その他その他その他
目盛り-
トラスココード838-1102838-1101----
長さ(mm)600300----
直径(mm)160100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト