17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ(曇り止め) NO.360-AF
  • 一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ(曇り止め)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ(曇り止め)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.360-AF

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・曇り止めタイプです。
・めがね併用可能なオーバーグラスです。
・上ひさし付です。
・クッションバー付です。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
【用途】
・切削、刈払いなどの作業。
・木工、製材などの作業。
・機械操作。
・研磨作業。

指定中の仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
JANコード
4984013920769
トラスココード
812-2067
レンズ厚(mm)
約2.4
質量(g)
52
材質1
レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリカーボネート
防曇加工
○
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト