17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス トロ箱No.30持手付 青 NO.30-B

リス トロ箱No.30持手付 青

通常単価(税別)
3,270
税込単価
3,597
通常出荷日:7日目

【特長】・持手金具付で扱い易いコンテナーです。【用途】・水産物の保管に最適。【商品仕様】・トロ箱No....

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • JANコード
    4938233239392
  • 質量(g)
    1960.000
  • トラスココード
    868-7058
  • 材質詳細
    本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄

ご注意

  • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。

型番:

NO.30-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.30-Bの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
JANコード
4938233239392
質量(g)
1960.000
トラスココード
868-7058
材質詳細
本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.30-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,270
( 3,597 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持手金具付で扱い易いコンテナーです。
【用途】
・水産物の保管に最適。
【商品仕様】
・トロ箱No.30持手付青
・JANコード:4938233239392
・トラスココード:868-7058
・質量:1960g
【材質/仕上】
・本体:ポリエチレン(PE)
・金属部:鉄
【セット内容/付属品】
・持手金具

ご注意

  • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス トロ箱No.30持手付 青の型番NO.30-Bのページです。 型番NO.30-Bに関する仕様情報を記載しております。
リス トロ箱No.30持手付 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス トロ箱No.30持手付 青
リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル
リス トロ箱No.70持手付 穴無 青
リス トロ箱No.25持手付 ナチュラル
リス トロ箱No.80 青
トロ箱No.220 青
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格3,2703,6318,2342,8788,44718,178
通常出荷日7日目7日目4日目7日目7日目7日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
JANコード493823323939249382332393784938233239460493823323932349382332394914938233239521
質量(g)1960.0001960.0004280.0001920.0003350.0009600.000
トラスココード868-7058868-7059868-7061868-7057868-7063868-7055
材質詳細本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)●金属部:鉄ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト