17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

親綱用小型フック

通常単価(税別)
2,4093,994
税込単価
2,6504,393
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・親綱用のフックです。・カバーはステンレススチール製です。【用途】・建設・土木・造船・橋梁・鉱...

詳細を確認

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

フック口開き(mm)

全長(mm)

基孔径(mm)

最小発注数量
親綱用大型フック
4510620009629
794-6813
390.000
50
213
22
5個
親綱用小型フック
4510620402000
794-6821
330.000
20
140
20
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,994
( 4,393 )
1日目
2,409
( 2,650 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・親綱用のフックです。
・カバーはステンレススチール製です。
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。
【材質】
・本体:スチール
・カバー:ステンレススチール

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

親綱用小型フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
親綱用小型フック
垂直親綱用グリップ
パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)
ハーネスKESEL用パッド
ロープ式 タイプ1ランヤード (墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格2,409-7,7295,9594,168 -15,0669,819
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品種類ベルト関連用品仮設器材ベルト関連用品-ランヤードランヤード
その他オプション-オプション---
材質1本体:スチールランヤード:ナイロンベルト、ポリエステル-ストラップ:3ッ打ナイロンロープストラップ:3ッ打ナイロンロープ
材質2カバー:ステンレススチールフック:スチール肩バックル、スチール-D環側コネクタ:スチールD環側コネクタ:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト