17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズ

スワン 二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズ

通常単価(税別)
1,6831,717
税込単価
1,8511,889
通常出荷日:7日目

【特長】・二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズです。・遮光度は、3~7までございます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    NO.227-3-SP【特長】
    ・NO.227#3用スペアレンズです。
    【商品仕様】
    ・遮光度:3
    ・トラスココード:853-7418
    ・質量:26g
    NO.227-4-SP【特長】
    ・NO.227#4用スペアレンズです。
    【商品仕様】
    ・遮光度:4
    ・トラスココード:853-7419
    ・質量:26g
    NO.227-5-SP【特長】
    ・NO.227#5用スペアレンズです。
    【商品仕様】
    ・遮光度:5
    ・トラスココード:853-7420
    ・質量:26g
    NO.227-6-SP【特長】
    ・NO.227#6用スペアレンズです。
    【商品仕様】
    ・遮光度:6
    ・トラスココード:853-7421
    ・質量:26g
    NO.227-7-SP【特長】
    ・NO.227#7用スペアレンズです。
    【商品仕様】
    ・遮光度:7
    ・トラスココード:853-7422
    ・質量:26g

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・NO.227#3用スペアレンズです・遮光度:3・トラスココード:853-7418・質量:26g
    5個
    ・NO.227#4用スペアレンズです・遮光度:4・トラスココード:853-7419・質量:26g
    5個
    ・NO.227#5用スペアレンズです・遮光度:5・トラスココード:853-7420・質量:26g
    5個
    ・NO.227#6用スペアレンズです・遮光度:6・トラスココード:853-7421・質量:26g
    5個
    ・NO.227#7用スペアレンズです・遮光度:7・トラスココード:853-7422・質量:26g
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,683
    ( 1,851 )
    7日目
    1,717
    ( 1,889 )
    7日目
    1,683
    ( 1,851 )
    7日目
    1,683
    ( 1,851 )
    7日目
    1,683
    ( 1,851 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズです。・遮光度は、3~7までございます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スワン 二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワン 二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズ
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯4
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯3
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯5
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯1.4
    スワン 一眼型遮光めがね
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
    通常価格1,683-1,6371,6371,6371,7424,459
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト