ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スワン 二眼型遮光めがね レンズ交換が可能

スワン 二眼型遮光めがね レンズ交換が可能 NO.227-4
通常単価(税別)
4,252
税込単価
4,677
通常出荷日:1日目

【特長】・MPヘルメット取付タイプです。・レンズ交換が可能です。・上下自在型です。【用途】・ガス溶接作...

詳細を確認
  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

型番:

NO.227-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.227-4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO.227-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,252
( 4,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MPヘルメット取付タイプです。
・レンズ交換が可能です。
・上下自在型です。
【用途】
・ガス溶接作業。
【商品仕様】
・遮光度:#4
・レンズ色:グリーン
・強化ガラスレンズです。
・JANコード:4984013855405
・トラスココード:812-2018
・質量:56g
【材質/仕上】
・レンズ:強化レンズ
・フレーム:真鍮クロームメッキ

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワン 二眼型遮光めがね レンズ交換が可能の型番NO.227-4のページです。 型番NO.227-4に関する仕様情報を記載しております。
スワン 二眼型遮光めがね レンズ交換が可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン 二眼型遮光めがね レンズ交換が可能
スワン 二眼型遮光めがね,レンズ交換が可能
スワン 二眼型遮光めがね
スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:ポリカーボネート
スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:強化レンズ
スワン 二眼型遮光めがね,手で曲げてつるの調整が可能
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格4,2527,4544,9276,2134,2526,773
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目4日目2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト