ツール用品技術窓口

確定しました

サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-6H

サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-6H NO.222-C-T-6
通常単価(税別)
810
税込単価
891
通常出荷日:8日目

【特長】・先端形状が6つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、...

詳細を確認

型番:

NO.222-C-T-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.222-C-T-6の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
先端サイズ・トルクス
T-6
JANコード
4906842250411
トラスココード
853-2851
重量(g)
28.000
材質1
軸部、特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
NO.222-C-T-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端形状が6つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、ネジ山を破損しません。
【用途】
・トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。
【商品仕様】
・サイズT-6
・サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-6H
・JANコード:4906842250411
・トラスココード:853-2851
・質量:28g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-6Hの型番NO.222-C-T-6のページです。 型番NO.222-C-T-6に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-6Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-6H
サンフラッグ スタビードライバー
ロータリーアクショングリップ
T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー
Tハンドルナットドライバー
アネックス ヘクスローブドライバー(T形) T15×80
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグエスコWIHAANEX
通常価格8109081,84410,8904,962750 -
通常出荷日8日目16日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜
先端形状トルクス-特殊---
先端サイズ・トルクスT-6-----
JANコード490684225041149068422100884906842220339---
トラスココード853-2851853-2474770-6120---
重量(g)28.000112.000220---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト