ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

角軸貫通ドライバー

通常単価(税別)
1,685
税込単価
1,854
通常出荷日:1日目

【特長】・軸部が角軸なので、スパナなどでの強力締めつけが可能です。・グリップが楕円形状なので、力が入り...

詳細を確認

型番:

NO.215-10.0-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.215-10.0-300の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
10
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
420
軸長(mm)
300
JANコード
4906842310610
トラスココード
779-6790
軸材質
クロムバナジウム鋼
重量(g)
365
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
NO.215-10.0-300
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,685
( 1,854 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部が角軸なので、スパナなどでの強力締めつけが可能です。
・グリップが楕円形状なので、力が入ります。
【用途】
・工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角軸貫通ドライバーの型番NO.215-10.0-300のページです。 型番NO.215-10.0-300に関する仕様情報を記載しております。
角軸貫通ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角軸貫通ドライバー
長軸ドライバー(貫通) KLD-P
長軸ドライバーセット(貫通) KLD3
樹脂柄ドライバーロング軸(貫通・マグネット入り)
長軸ドライバー(貫通) KLD-M3
木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350
メーカーサンフラッグTONETONEKTC(京都機械工具)TONEベッセル
通常価格1,6851,8303,8332,687 -1,8301,728
通常出荷日1日目5日目5日目1日目〜5日目9日目
先端形状マイナス(-)プラス(+)--マイナス(-)-
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)10-9-9-
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
全長(mm)420380--380-
軸長(mm)300275275300275-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト