17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ばんじゅうA(導電)黒 NO.201714

サンコー ばんじゅうA(導電)黒

通常単価(税別)
7,870
税込単価
8,657
通常出荷日:4日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっている...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
  • 容量 (L)
    16.6
  • 外形間口 (mm)
    574
  • 外形奥行 (mm)
    388
  • 外形高さ (mm)
    105
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    532×346×80
  • トラスココード
    217-5542
  • JANコード
    4983049481046
  • 質量(g)
    1500
  • ブラック

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

NO.201714
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.201714の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
容量(L)
16.6
外形間口(mm)
574
外形奥行(mm)
388
外形高さ(mm)
105
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
532×346×80
トラスココード
217-5542
JANコード
4983049481046
質量(g)
1500
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.201714
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,870
( 8,657 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【用途】
・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
【商品仕様】
・容量(L):16.6
・色:黒
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:574×388×105
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:532×346×80
・表面抵抗値:10[[*6]]Ω以下
・表面抵抗値:10[[*6]]Ω以下
・質量:1500g
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ばんじゅうA(導電)黒の型番NO.201714のページです。 型番NO.201714に関する仕様情報を記載しております。
サンコー ばんじゅうA(導電)黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ばんじゅうA(導電)黒
サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒
大型ばんじゅうA
サンコー ばんじゅうH クリーム
サンコー 養鰻篭 黒
サンコー 中型ばんじゅう クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,8703,9804,872 -4,5853,3002,660
通常出荷日4日目1日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ導電性コンテナその他----
材質(本体)導電性ポリプロピレン-----
容量(L)16.6-----
外形間口(mm)574584----
外形奥行(mm)388397----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト