17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートポンチ,全長(mm):132

通常単価(税別)
3,834
税込単価
4,217
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンマー不要、操作はワンタッチです・打ち込みの強弱が簡単に調節できます【用途】・目印作業・ケ...

詳細を確認
  • 最大打力 (N)
    -
  • 先端角(°)
    -
  • 全長(mm)
    132
  • 直径(mm)
    23
  • JANコード
    4906842250992
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    777-7825
  • 材質1
    刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)

型番:

NO.188
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.188の仕様・寸法情報

最大打力(N)
-
先端角(°)
-
全長(mm)
132
直径(mm)
23
JANコード
4906842250992
質量(g)
100.000
トラスココード
777-7825
材質1
刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.188
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,834
( 4,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマー不要、操作はワンタッチです
・打ち込みの強弱が簡単に調節できます
【用途】
・目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートポンチ,全長(mm):132の型番NO.188のページです。 型番NO.188に関する仕様情報を記載しております。
オートポンチ,全長(mm):132のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートポンチ,全長(mm):132
自動ポンチ
RACODON 自動センターポンチ
超硬チップ付自動センターポンチ
金属製チップ付自動ポンチ
オートポンチ 77259/77317/77318
メーカーサンフラッグトラスコ中山RACODONRACODON新潟精機(SK)シンワ測定
通常価格3,8343,0064,3374,3344,1391,840 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
最大打力(N)-180353353294-
先端角(°)------
全長(mm)132-----
直径(mm)23-----
JANコード4906842250992-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト