ツール用品技術窓口

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°) NO.163

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,027
税込単価
8,830

【特長】・一般ねじのピッチを測定するゲージです。【用途】・測定に【商品仕様】・...

詳細情報を確認する
  • 枚数 (枚)
    52
  • JANコード
    4560119672018
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    838-0841
  • 材質1
    SPCC

ご注意

  • サビ

型番:

NO.163
解除
    数量:

    NO.163の仕様・寸法情報

    枚数(枚)
    52
    JANコード
    4560119672018
    質量(g)
    100.000
    トラスココード
    838-0841
    材質1
    SPCC
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.163
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,027
    ( 8,830 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般ねじのピッチを測定するゲージです。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・0.6×16.5×31
    ・インチ55°ミリ60°兼用ピッチサイズ:4~60山、0.5~7.0mm
    ・52枚組
    ・フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)
    ・JANコード:4560119672018
    ・トラスココード:838-0841
    ・質量:100g
    【材質/仕上】
    ・SPCC

    ご注意

    • サビ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)の型番NO.163のページです。 型番NO.163に関する仕様情報を記載しております。
    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)
    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°
    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°
    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°
    フジ ピッチゲ-ジ 測定範囲4~60山 55°26枚
    フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°
    メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
    通常価格8,0276,8006,2556,5515,9716,800
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    枚数(枚)521728222623
    JANコード456011967201845601196719674560119671950456011967197445601196719294560119671981
    質量(g)100.00050.00070.00090.00065.00060.000
    トラスココード838-0841838-0839838-0838838-0840838-0836838-0856
    材質1SPCCSPCCSPCCSPCCSPCCSPCC
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました