17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 取替え用防臭防塵フィルター NO.1561

トーヨーセフティ 取替え用防臭防塵フィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
362
税込単価
398

【用途】・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等【商品仕様】・NO1550・16...

詳細情報を確認する

型番:

NO.1561
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    NO.1561の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1561
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    362
    ( 398 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等
    【商品仕様】
    ・NO1550・1650専用
    ・NO.1560用取替えフィルター
    ・JANコード:4962087600978
    ・トラスココード:854-7237
    ・質量:3g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 取替え用防臭防塵フィルターの型番NO.1561のページです。 型番NO.1561に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 取替え用防臭防塵フィルターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 取替え用防臭防塵フィルター
    トーヨーセフティ 防臭マスク
    マスクフィルター(防塵用)
    トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1865
    トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1826
    マスク(防塵用)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコトーヨーセフティートーヨーセフティーエスコ
    通常価格3627186201,4743247,780
    通常出荷日2日目4日目1日目4日目2日目1日目

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました