ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

トーヨーセフティ 取替え用接顔メリヤス

トーヨーセフティ 取替え用接顔メリヤス NO.1513
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
274
税込単価
301

【用途】・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等【商品仕様】・NO1550・16...

詳細情報を確認する

型番:

NO.1513
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    NO.1513の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1513
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    274
    ( 301 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等
    【商品仕様】
    ・NO1550・1650専用
    ・NO.1550・1560用取替え用接顔メリヤス
    ・JANコード:4962087601005
    ・トラスココード:854-7233
    ・質量:5g
    【材質/仕上】
    ・綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 取替え用接顔メリヤスの型番NO.1513のページです。 型番NO.1513に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 取替え用接顔メリヤスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 取替え用接顔メリヤス
    接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)
    トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク
    トーヨーセフティ 取替え用防臭防塵フィルター
    トーヨーセフティ 取替え用塵埃フイルター
    トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1865
    メーカートーヨーセフティーエスコトーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格2743202,5493623611,474
    通常出荷日2日目1日目4日目2日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました