17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニマグネットベース 30×35 高さ130mm

通常単価(税別)
8,673
税込単価
9,540
通常出荷日:4日目

【特長】・ミニマグネットベースは高さ130mmのコンパクトタイプのインジケーター用スタンドです・一般の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットスタンド(アームタイプ)
  • アリ溝 有無
  • マグネット幅 (mm)
    30
  • マグネット奥行 (mm)
    35
  • JANコード
    4560119673510
  • トラスココード
    838-0222
  • 質量(g)
    370.000
  • 材質1
    アーム:黄銅(メッキ処理)
  • 繰り返し精度
    ±0.005mm

型番:

NO.140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.140の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
アリ溝 有無
マグネット幅(mm)
30
マグネット奥行(mm)
35
JANコード
4560119673510
トラスココード
838-0222
質量(g)
370.000
材質1
アーム:黄銅(メッキ処理)
繰り返し精度
±0.005mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,673
( 9,540 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニマグネットベースは高さ130mmのコンパクトタイプのインジケーター用スタンドです
・一般の測定や、機械加工現場での様々な測定の際に測定器具を正確に保持します
・小型テストインジケーター用のマグネットスタンドです
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・高さ:130mm
・Φ30丸型磁石:15K
・微動調整4mm
・延長アーム付属
・フジ マグネットベース マグネット30×35 高さ130mm
・JANコード:4560119673510
・トラスココード:838-0222
・質量:370g
【材質/仕上】
・マグネット アルミ
【セット内容/付属品】
・アームホルダー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマグネットベース 30×35 高さ130mmの型番NO.140のページです。 型番NO.140に関する仕様情報を記載しております。
ミニマグネットベース 30×35 高さ130mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマグネットベース 30×35 高さ130mm
フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm
変換コレット,本体高さ(mm):12.5
ミニマグネットベース 微動付
アズワン ミニマグネットベース
ミニマグネットベース MB-7
メーカーフジツールフジツール新潟精機(SK)新潟精機(SK)アズワン新潟精機(SK)
通常価格8,6736,8355718,0009,837 -7,620
通常出荷日4日目4日目2日目1日目8日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
アリ溝 有無--
マグネット幅(mm)30Φ30-25-30
マグネット奥行(mm)35--25-35
JANコード45601196735104560119673503----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト