17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トロ箱No.140 青 NO.140-B

トロ箱No.140 青

通常単価(税別)
14,174
税込単価
15,591
通常出荷日:7日目

【特長】・舟状の大型コンテナーです・水産物の水揚げー仕分け・貯蔵から水産加工など・工場内での運搬一整理...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • JANコード
    4938233239514
  • 質量(g)
    6500.000
  • トラスココード
    868-7054
  • 材質詳細
    ポリプロピレン(PP)

型番:

NO.140-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.140-Bの仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
JANコード
4938233239514
質量(g)
6500.000
トラスココード
868-7054
材質詳細
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.140-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,174
( 15,591 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・舟状の大型コンテナーです
・水産物の水揚げー仕分け・貯蔵から水産加工など
・工場内での運搬一整理・保管に最適なトロ箱シリーズです
【商品仕様】
・トロ箱No.140青
・JANコード:4938233239514
・トラスココード:868-7054
・質量:6500g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トロ箱No.140 青の型番NO.140-Bのページです。 型番NO.140-Bに関する仕様情報を記載しております。
トロ箱No.140 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トロ箱No.140 青
トロ箱No.220 青
リス トロ箱No.80 青
リス トロ箱No.30持手付 青
トロ箱F-15 青
リス トロ箱No.70持手付 穴無 青
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格14,17418,1787,6783,2702,4507,841
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目4日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
JANコード493823323951449382332395214938233239491493823323939249382332395524938233239460
質量(g)6500.0009600.0003350.0001960.0001080.0004280.000
トラスココード868-7054868-7055868-7063868-7058868-6922868-7061
材質詳細ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト