ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア NO.1340-C
  • トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア

トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:4日目

【用途】・一般作業用。【商品仕様】・キズが付きにくいコーティング加工。・JANコード:49620876...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    遮光
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • 詳細タイプ
    スペクタクル型
  • クリア
  • JANコード
    4962087601210
  • トラスココード
    853-7143
  • 質量(g)
    23.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • ツル調整
    ×
  • ノーズパッド
    ×
  • 角度調整
    ×

型番:

NO.1340-C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.1340-Cの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
遮光
曇り止め
UVカット
傷防止
詳細タイプ
スペクタクル型
クリア
JANコード
4962087601210
トラスココード
853-7143
質量(g)
23.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
ツル調整
×
ノーズパッド
×
角度調整
×

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.1340-C
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・一般作業用。
【商品仕様】
・キズが付きにくいコーティング加工。
・JANコード:4962087601210
・トラスココード:853-7143
・質量:23g
【材質/仕上】
・レンズ:ポリカーボネート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリアの型番NO.1340-Cのページです。 型番NO.1340-Cに関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア
トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク
トーヨーセフティ 防じんメガネ
トーヨーセフティ 防じんメガネ N01200
防じんメガネ(開閉ベンチレーション付き)
トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格9807531,4757362,5801,383
通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目4日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル-一眼型メガネ
用途遮光遮光防塵防塵-防塵
曇り止め--
UVカット-
傷防止-

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト