17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型
  • アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

通常単価(税別)
56,463117,410
税込単価
62,109129,151
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・全面にサンドブラスト加工を施し全方向的に滑り難くした両面使用可能な足場板です・コーナー部分に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    仮設足場板
  • 支持点数
    2
  • 材質1
    アルミ合金
  • 厚さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    300
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用質量(kg)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 最大長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大使用質量

(kg)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最大長さ(m)

最小発注数量
200
2000
851-5288
4968757561020
7200.0
2
1個
200
3000
851-5289
4968757561037
10700.0
3
1個
200
4000
851-5290
4968757561044
14100.0
4
1個
150
5000
851-5291
4968757561051
23100.0
5
1個
150
6000
851-5292
4968757561068
27700.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,463
( 62,109 )
4日目
70,505
( 77,556 )
4日目
92,083
( 101,291 )
4日目
110,488
( 121,537 )
3日目
117,410
( 129,151 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面にサンドブラスト加工を施し全方向的に滑り難くした両面使用可能な足場板です
・コーナー部分に水抜き穴が付いています
【用途】
・塗装・造船など足元が濡れ易い現場での作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型
アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型
足場板 アルステージ
スノコ式伸縮式足場板スライドステージ
伸縮式足場板"スライドピット"
足場板(アルミ製)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業エスコ
通常価格56,463-29,781 -10,68827,699 -21,809 -6,030 -
通常出荷日3日目〜3日目〜1日目1日目〜2日目〜1日目
商品タイプ仮設足場板仮設足場板-仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板
支持点数2-222-
材質1アルミ合金アルミ合金本体:アルミ合金●滑り止め:ゴムアルミ合金アルミ合金-
厚さ(mm)60-3157--
幅(mm)300-240233250-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト